HC-COM-CHWS-1TTM25-EL-AL - 하우징
1078595

커플링 하우징 COM, 단일 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 케이블 아웃렛: 1, 직선, 1x M25, 높이: 68 mm, 케이블 글랜드: 없음, 표준

제품의 세부 정보









이점

전자기 간섭에 대비한 뛰어난 차폐

자주 묻는 질문


HEAVYCON 커넥터 하우징에 분체 코팅이 되어 있지 않은 이유는 무엇입니까?

HEAVYCON 포트폴리오의 무코팅 알루미늄 하우징은 표준 및 EMC 애플리케이션 모두에 적합합니다. 전도성 씰과 표면 덕분에 "EMC 대응"을 지원하며 EMC 케이블 글랜드와 함께 사용하면 탁월한 차폐 특성을 제공합니다. 따라서 전자기적으로 까다로운 환경에 특히 적합합니다.



FAQ 보기