HC-COM-BWS-EL-AL - 하우징
1078594

패널 마운팅 베이스 COM, 단일 잠금 래치 있음, 소재: 다이캐스트 알루미늄, 내염수성, 높이: 19.8 mm, 케이블 글랜드: 없음, 표준

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

전자기 간섭에 대비한 뛰어난 차폐

자주 묻는 질문


HEAVYCON 커넥터 하우징에 분체 코팅이 되어 있지 않은 이유는 무엇입니까?

HEAVYCON 포트폴리오의 무코팅 알루미늄 하우징은 표준 및 EMC 애플리케이션 모두에 적합합니다. 전도성 씰과 표면 덕분에 "EMC 대응"을 지원하며 EMC 케이블 글랜드와 함께 사용하면 탁월한 차폐 특성을 제공합니다. 따라서 전자기적으로 까다로운 환경에 특히 적합합니다.



FAQ 보기