접점 삽입 4개의 마운팅 스크류 포함
HC-COM- 4/2-ESTC
-
접점 삽입
1408504
접점 삽입, 핀 수: 4+2+PE, 크기: COM, 전원 접점: 4, 제어 접점: 2, 핀, 크림프 연결, 250 V, 40 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2, 애플리케이션: 전원/신호, 플라스틱 하우징에만 적합
제품의 세부 정보
| 일반 | 커넥터는 부하/전압이 없는 경우에만 작동 가능합니다. |
| 일반 | 크림프 접점 CK4.0-ED용.. (전원 회로), CK1.6-ED... (제어 회로) |
| 조립 참고 사항 | 올바른 사용을 보장하려면 IP54 보호 수준 이상의 하우징에 설치해야 합니다. |
| 제품 타입 | 고정된 핀 수의 접점 삽입 |
| 시리즈 | HC-COM |
| 애플리케이션 | 전원/신호 |
| 설계 | COM |
| 핀 수 | 6 |
| 연결 프로파일 | 4+2+PE |
| 접점 번호 지정 | 1 - 4 (전원 접점) |
| 11 - 12 (제어 접점) | |
| 전원 접점 수 | 4 |
| 제어 접점 수 | 2 |
| 접점 타입 | 회전 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 25.6 mm |
| 높이 | 48.05 mm |
| 길이 | 45 mm |
| 기계적 특성 | |
| 접점 직경 | 4 mm |
| 연결 기술 | |
| 연결 기술 | 크림프 연결 (신호 접점) |
| 크림프 연결 (전원 접점) | |
| 표준에 따른 연결 | IEC / EN |
| 전선 연결 | |
| 케이블 사이즈 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² (제어 접점) |
| 1.5 mm² ... 6 mm² (전원 접점) | |
| 케이블 사이즈 AWG | 16 ... 10 (전원 접점) |
| 26 ... 14 (제어 접점) | |
| 개별 전선의 피복 제거 길이 | 9 mm (전원 1.5 ... 2.5 mm²) |
| 9.6 mm (전원 4 ... 6 mm²) | |
| 8 mm (신호) | |
| 6 mm (신호 2.5 mm²) | |
| 정격전압(III/3) | 250 V (제어 접점) |
| 400 V (위상-접지 전원 접점) | |
| 690 V (위상-위상 전원 접점) | |
| 전원 접점용 정격 전압 | 400/690 V |
| 250 | |
| 정격서지전압 | 6 kV (위상-위상 전원 접점) |
| 4 kV (제어 접점) | |
| 정격전류 | 40 A (전원 접점) |
| 10 A (제어 접점) |
| 기계적 데이터 | |
| 삽입/제거 싸이클 | ≥ 500 |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 밀폐 소재 | NBR (프로파일 씰) |
| 접점 소재 | 구리 합금 |
| 접점 표면 소재 | Ag(또는 Au) |
| 접점 캐리어 소재 | PC |
| 접점 표면 소재, 전원 접점 | Ag |
| 접점 표면 소재, 제어 접점 | Ag(또는 Au) |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C (접점의 온도 상승 포함) |
| 항목 번호 | 1408504 |
| 패키지 단위 | 2 pc |
| 최소 주문 수량 | 2 pc |
| 제품 키 | AF7ABH |
| GTIN | 4046356618212 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 21.63 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 21 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-NO: ) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-NO: 119-47-1) | |
| SCIP | bda4d8f2-f85c-4a39-862b-f22124e2cbcb |
호환 가능한 제품
-
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - 크림프 접점 1663242
-
CK4,0-ED-6,00ST AG - 크림프 접점 1663268
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - 크림프 접점 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 크림프 접점 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 크림프 접점 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 크림프 접점 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 크림프 접점 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 크림프 접점 1663381
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - 크림프 접점 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - 크림프 접점 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - 크림프 접점 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - 크림프 접점 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - 크림프 접점 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - 크림프 접점 1674927
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - 크림프 접점 1663239
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - 크림프 접점 1663255
-
CK4,0-ED-10,00ST AG - 크림프 접점 1586198
-
CK4,0-ED-1,50M AG - 크림프 접점 1274097
-
CK4,0-ED-2,50M AG - 크림프 접점 1274094
-
CK4,0-ED-4,00M AG - 크림프 접점 1274093
-
CK4,0-ED-6,00M AG - 크림프 접점 1274092
-
CK4,0-ED-10,00M AG - 크림프 접점 1274091
-
HC-COM- 4/2-EBUC - 접점 삽입 1408517
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 조립 도구 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 제거 도구 1072069
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - 제거 도구 1072064
이점
DIN EN 61373에 따른 내충격 및 내진동