산업용 AI
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
케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
HC-BS-PG7 - 스크류 플러그
HC-BS-PG7
-
스크류 플러그
1046670
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 연결 스레드: Pg7, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 스크류 글랜드용 플러그
연결 데이터
조임 토크
4.1 Nm
치수
치수 도면
길이
7.5 mm
연결 스레드의 길이
5 mm
직경
15 mm
직경
15 mm
육각형 각도 치수
직경(코너 없음)
스레드 타입 연결측
Pg7
소재 사양
색상
황동색
소재 덧테쇠 GRP
NBR (O-링)
하우징 표면 소재
Ni
케이블 그랜드 소재
니켈 도금 황동
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP68
상용 데이터
항목 번호
1046670
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7DZX
GTIN
4055626643274
개당 중량(패키지 포함)
3.4 g
개당 중량(패키지 제외)
3.31 g
관세 번호
74198090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC002374
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
671961c6-bba3-46f1-9fdf-2dfca7d132e6
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.12 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말