HC-B 24-TMB-100/O1STM32G-STA
-
하우징
1604531
HEAVYCON ADVANCE 표준 파우더 코팅 슬리브 하우징 B24, 베요넷 잠금 장치 있음, 높이 100 mm, 1xM32 스레드 있음, 직선 케이블 아웃렛
HEAVYCON ADVANCE 표준 파우더 코팅 슬리브 하우징 B24, 베요넷 잠금 장치 있음, 높이 100 mm, 1xM32 스레드 있음, 직선 케이블 아웃렛
| 일반 | 접점 삽입 HC-B24, BB46, D64, DD108, HV10/16, M용 |
| 제품 타입 | 베요넷 잠금 장치가 있는 하우징 |
| 하우징 타입 | 슬리브 하우징 |
| 애플리케이션 | 표준 |
| 설계 | B24 |
| 케이블 출구 수 | 1 |
| 스크류 연결 타입 | 1x M32 |
| 차폐 | 아니오 |
| 케이블 아웃렛 | 직선 |
| Pg 스크류 연결 | 없음 |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 57 mm |
| 높이 | 100 mm |
| 길이 | 152 mm |
| 설치 치수(dimensions) | |
| 조립 컷아웃 폭 | 35 mm |
| 조립 컷아웃 길이 | 112 mm |
| 밀폐 소재 | NBR |
| 하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄 |
| 하우징 표면 소재 | 파우더 코팅, 회색 |
| 잠금 래치 소재 | 고급 스틸, 핸들: PA-GF |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP65 |
| IP67 | |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
| 기계적 데이터 | |
| 스크류 연결 타입 | 1x M32 |
| 잠금 타입 | 스크류 |
| 조립 참고 사항 | 접지 전선 접점이 비스듬히 삽입된 경우에도 접지 전선 접점이 올바로 기능하도록 하기 위해서는 2개의 패널 마운팅 플랜지와 금속 마운팅 패널이 전기적으로 충분하게 접촉되어야 합니다. |
| 항목 번호 | 1604531 |
| 패키지 단위 | 10 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | AF7AAA |
| GTIN | 4017918948214 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 468.2 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 468.2 g |
| 관세 번호 | 85389099 |
| 원산지 | DE |
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |
| ETIM 9.0 | EC000437 |
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |