케이블 엔트리 시스템 및 케이블 글랜드
HC-M-BS-M32 - 스크류 플러그
HC-M-BS-M32
-
스크류 플러그
1645862
스크류 플러그, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 은색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
케이블 스크류 글랜드용 플러그
연결 데이터
조임 토크
10 Nm
치수
치수 도면
길이
10.5 mm
연결 스레드의 길이
7 mm
연결 스레드가 제거된 길이
3.5 mm
직경 연결 스레드
32 mm
연결 스레드 직경
32 mm
렌치 크기, 유니온 너트
35 mm
육각형 각도 치수
39 mm
스레드 타입 연결측
M32 x 1.5
스레드 간격
1.5 mm
소재 사양
밀폐 소재 O-링
NBR
하우징 표면 소재
Ni
케이블 그랜드 소재
니켈 도금 황동
케이블 / 라인
할로겐 프리
아니오
환경 및 실제 조건
주변 조건
보호 수준
IP68
주변 온도(작동)
-20 °C ... 80 °C
상용 데이터
항목 번호
1645862
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7DZX
GTIN
4017918951115
개당 중량(패키지 포함)
26.2 g
개당 중량(패키지 제외)
24.963 g
관세 번호
74198090
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23111190
ECLASS-15.0
27140805
ETIM
ETIM 10.0
EC000032
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
96179793-2e3b-47ac-9ca7-8aec183c68bc
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.298 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
스크류 플러그
밀폐 플러그
케이블 씰
케이블 글랜드
제품 도움말