HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL
-
하우징
1414975
HEAVYCON ADVANCE 슬리브 하우징, B16, 스테인리스 스틸 스크류 잠금 장치(Allen 스크류) 있음, 내염수성 알루미늄, 높이: 74 mm, 스레드 있음, 1x M25, 직선 케이블 아웃렛, 표면 처리 없음, 전도성 씰(EMC 속성)
제품의 세부 정보
일반 | 접점 삽입 HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K용 |
제품 타입 | 스크류 잠금 장치가 있는 하우징 |
하우징 타입 | 슬리브 하우징 |
제품군 | HC-ADV |
애플리케이션 | 해양/EMC |
설계 | B16 |
케이블 출구 수 | 1 |
스크류 연결 타입 | 1x M25 |
고정 스크류 | M6(스크류 헤드: 5 mm Allen 스크류) |
케이블 아웃렛 | 직선 |
Pg 스크류 연결 | 없음 |
조임 토크 | 3 Nm ... 5 Nm (슬리브 하우징의 M6 마운팅 스크류용) |
치수 도면 |
|
폭 | 57 mm |
높이 | 74 mm |
길이 | 125.5 mm |
설치 치수(dimensions) | |
조립 컷아웃 폭 | 35 mm |
조립 컷아웃 길이 | 86 mm |
밀폐 소재 | NBR, 전도성 |
하우징 소재 | 다이캐스트 알루미늄, 내염수성 |
하우징 표면 소재 | 코팅되지 않음 |
잠금 래치 소재 | 고급 스틸 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP66 |
IP68 (0.2 바/24 h) | |
IP69 (ISO 20653:2013-02) | |
엔클로저 정격(NEMA) | 4 (UL 50e) |
4X (UL 50e) | |
12 (UL 50e) | |
충격 강도 | IK09 |
주변 온도(작동) | -40 °C ... 125 °C |
기계적 데이터 | |
스크류 연결 타입 | 1x M25 |
잠금 타입 | 스크류 |
고정 스크류 | M6(스크류 헤드: 5 mm Allen 스크류) |
항목 번호 | 1414975 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | AF7APH |
GTIN | 4055626035925 |
개당 중량(패키지 포함) | 271.6 g |
개당 중량(패키지 제외) | 264 g |
관세 번호 | 85389099 |
원산지 | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440202 |
ECLASS-15.0 | 27440202 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000437 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 31261500 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
-
HC-B-AF - 패널 마운팅 플랜지 1686533
-
HC-B-AF-SET - 패널 마운팅 플랜지 1604638
-
HC-B 16-TMS-SD-IP50 - 보호 커버 1690752
-
G-INS-M25-M68N-PNES-GY - 케이블 글랜드 1411126
-
G-INS-M25-M68N-NNES-S - 케이블 글랜드 1411165
-
HC-M-KV-M25(14-21) - 케이블 글랜드 1646007
-
G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S - 케이블 글랜드 1411190
-
HC-M-KV-M25(1ASI) - 케이블 글랜드 1584020
-
US-EMLP-HA (20X9) - 플라스틱 라벨 0830989
-
US-EMLP-HA (20X9) CUS - 플라스틱 라벨 0830995
-
HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI - 프로파일 씰 1409817
-
WP-G HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240899
-
WP-G HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240885
-
WP-GA HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240927
-
WP-GA HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240913
-
WP-GR HF IP66 M25 BK - 도관 어댑터 3240955
-
WP-GR HF IP69K M25 BK - 도관 어댑터 3240941
-
WP-G PP HF M25 - 도관 어댑터 3240999
-
WP-GT PP HF M25 - 도관 어댑터 3241013
-
WP-G BRASS IP40 M25 - 도관 어댑터 3241048
-
WP-GT BRASS M25 - 도관 어댑터 3241034
-
WP-G BRASS IP65 M25 - 도관 어댑터 3241062
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - 스크류 삽입 1208911
-
SF-M BH - 스크류 드라이버 1212070