제품군 COMBICON Terminals M
케이블 사이즈 2.5 mm2
간격 7.5 mm
연결 방법 장력 슬리브가 있는 스크류 연결
스크류 헤드 형태 슬롯
마운팅 타입 웨이브 솔더링
PCB 단자대, 정격 전류: 20 A, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 전위 수: 1, 행 수: 1, 행당 핀 수: 1, 제품군: GKDS-EX, 간격: 7.5 mm, 연결 방법: 장력 슬리브가 있는 스크류 연결, 스크류 헤드 형태: L 슬롯, 마운팅: 웨이브 솔더링, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 색상: 검정색, 핀 레이아웃: 선형 핀연결, 납땜 핀 [P]: 5 mm, 전위당 납땜 핀 수: 2, 포장 타입: 카드보드에 포장됨. 이 제품을 정렬하여 다른 수의 포지션을 만들 수 있습니다. 모든 단자대 그룹은 양쪽에 GRZ 2,5V-EX(1706112) 플랜지 플레이트가 제공됩니다. 11개 이상의 단자대가 있는 경우 10개의 각 그룹마다 하나 이상의 추가 플랜지 플레이트를 마운트해야 합니다. 피치 스페이서 GRZ 2,5-EX(1724628)를 사용할 경우 작동 전압이 420 V로 증가합니다.