PCB 단자대
GRZ 2,5-EX - 간격 스페이서
GRZ 2,5-EX
-
간격 스페이서
1724628
피치 스페이서, 핀 간격 2.5 mm씩 증가, 동일한 모양의 단자대와 연동, 색상: 검정
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
간격 스페이서
제품군
GKDS-EX
핀 수
1
간격
0 mm
소재 사양
색상 (하우징)
검정색 (RAL 9005)
접점 표면
주석 Sn
치수
간격
-
상용 데이터
항목 번호
1724628
패키지 단위
100 pc
최소 주문 수량
100 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
AARZBH
GTIN
4017918122744
개당 중량(패키지 포함)
0.517 g
개당 중량(패키지 제외)
0.515 g
관세 번호
85389099
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27460101
ECLASS-15.0
27460101
ETIM
ETIM 10.0
EC002643
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.021 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
GKDS-EX
-
PCB 단자대
1709203
제품 도움말