G-INTRO-M32-M68N-PEPDS-BK
-
케이블 글랜드
1415191
케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 애플리케이션: 표준, 외부 케이블 직경 13 mm ... 21 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 짙은 검정색, 외부 스트레인 릴리프 있음
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
글로 와이어 테스트: 750°C
내후성 밀폐 소재
할로겐-프리