G-INTRO-M20-S68N-PEPDS-BK - 케이블 글랜드
1415189

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: PA, 애플리케이션: 표준, 외부 케이블 직경 6 mm ... 13 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M20 x 1.5, 색상: 짙은 검정색, 외부 스트레인 릴리프 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

글로 와이어 테스트: 750°C
내후성 밀폐 소재
할로겐-프리