G-INB-M32-M68N-NEPDS-S - 케이블 글랜드
1415184

케이블 글랜드, 케이블 그랜드 소재: 니켈 도금 황동, 애플리케이션: 표준, 외부 케이블 직경 13 mm ... 21 mm, 차폐: 아니오, 연결 스레드: M32 x 1.5, 색상: 은색, 휨 방지 슬리브 있음, O-링 있음

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

내후성 밀폐 소재
할로겐-프리