cULus Recognized
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | ||
| C | ||||
| 600 V | 6.3 A | 20 - 10 | ||
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: G / 5 x 20, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 6.3 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2- 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 어두운 회색
| 일반 | |
| 참고 | 전류는 사용된 퓨즈에 의해 결정되고 전압은 퓨즈 또는 선택된 표시등에 의해 결정됩니다. |
| 핀 수 | 1 |
| 연결 수 | 2 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 6 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 1.02 W |
| 퓨즈 | G / 5 x 20 |
| 레벨당 연결 수 | 2 |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 정격 케이블 사이즈 AWG | 10 |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 스크류 스레드 | M3 |
| 조임 토크 | 0.5 ... 0.6 Nm |
| 스트리핑 길이 | 9 mm |
| 내부 원통 게이지 | A3 |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-3 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 12 (IEC에 따라 변경됨) |
| 유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선, 플라스틱 슬리브가 없는 페룰 있음 | 0.5 mm² (2.5 mm²) |
| 삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선, 플라스틱 슬리브가 있는 페룰 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 20 ... 14 (IEC에 따라 변경됨) |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 동일한 크기의 전선 2개, 연선, TWIN 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 있음 | 0.5 mm² ... 1.5 mm² |
| 정격 전류 | 6.3 A |
| 최대 부하 전류 | 6.3 A (전류는 사용된 퓨즈에 의해 결정됨) |
| 정격 전압 | 500 V (전압은 사용된 퓨즈에 의해 결정됨) |
| 정격 전선 | 4 mm² |
| 폭 | 8.2 mm |
| 높이 | 58 mm |
| NS 32의 깊이 | 53 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 48 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 55.5 mm |
| 색상 | 트래픽 그레이 B (RAL 7043) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 진동/광대역 노이즈 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 스펙트럼 | 긴 수명 테스트 카테고리 1, 클래스 B, 바디 마운팅 |
| 주파수 | f1 = 5 Hz - f2 = 150 Hz |
| ASD 레벨 | 1.857 (m/s²)²/Hz |
| 가속화 | 0.8g |
| 축당 테스트 기간 | 5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 충격 | |
| 사양 | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03 |
| 펄스 모양 | 하프-사인 |
| 가속화 | 5g |
| 충격 기간 | 30 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 표준에 따른 연결 | IEC 60947-7-3 |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 항목 번호 | 3246418 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BEK234 |
| GTIN | 4046356608602 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 12.853 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 11.869 g |
| 관세 번호 | 85369095 |
| 원산지 | CN |
| ECLASS-13.0 | 27250113 |
| ECLASS-15.0 | 27250113 |
| ETIM 9.0 | EC000899 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |