UL Listed
승인 ID: FILE E 353282| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||
CSA
승인 ID: 274201| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 유리 / 세라믹 / ..., 퓨즈 타입: gG / gPV / 10.3 x 85, 정격 전압: 1500 V DC, 정격 전류: 32 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 2.5 mm2- 25 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1500 V | 32 A | |||