FUSE 10,3X85 6A PV - 퓨즈
3062768

퓨즈, 10.3 mm x 85 mm, 최대 1500 V DC, gPV 특성

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

PV 모듈 및 해당 케이블 시스템의 안정적인 보호를 위한 10 x 85 소형 퓨즈
최대 1500 V DC의 정격 전압이 있는 PV 라인에서 사용
PV 표준 IEC 60269-6에 따라 설계됨