UK 10,3-CC HESILED N 600 3POL - 퓨즈 홀더
3048632

퓨즈 홀더, 퓨즈 타입: 세라믹, 퓨즈 타입: 클래스 CC, 정격 전압: 600 V, 정격 전류: 30 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈:  1 mm2- 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

최대 600 V의 퓨즈용 퓨즈 홀더
UL 4248-4에 따른 10 x 38 CC 퓨즈 링크용
3핀 차단 제품
LED 상태 인디케이터를 통해 전류 방향과 상관없이 결함이 있는 퓨즈의 신속한 식별
손쉬운 브리지