산업용 AI
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
EB 2-18 - 삽입 브리지
EB 2-18
-
삽입 브리지
3009300
삽입 브리지, 간격: 17.8 mm, 핀 수: 2, 색상: 연한 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
삽입 브리지
핀 수
2
간격
17.8 mm
전위
1
치수
치수 도면
간격
17.8 mm
소재 사양
색상
베이지 (RAL 7032)
소재
구리
절연 소재
PVC
마운팅
마운트 타입
스크류 마운팅
상용 데이터
항목 번호
3009300
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
50 pc
제품 키
BE1Z2X
GTIN
4046356743631
개당 중량(패키지 포함)
7 g
개당 중량(패키지 제외)
6.963 g
관세 번호
85366990
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
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
0.147 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말