UK 10,3-CC HESI N - 퓨즈 홀더
3048580

퓨즈 홀더, 퓨즈 타입: 세라믹, 퓨즈 타입: 클래스 CC, 정격 전압: 600 V, 정격 전류: 30 A, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈:  1 mm2- 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

UL 4248-4에 따른 10 x 38 CC 퓨즈 링크용
최대 600 V의 퓨즈용 퓨즈 홀더
손쉬운 브리지