TB 10,3-HESILED 1000V I
-
퓨즈 단자대
3211246
퓨즈 단자대, 퓨즈 타입: 글래스, 퓨즈 타입: 미드젯(Midget)용 / 10.3 x 38, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 32 A, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 16 mm2, 케이블 사이즈: 0.75 mm2- 10 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 검정
제품의 세부 정보
제품 타입 | 퓨즈 단자대 |
연결 수 | 2 |
행 수 | 1 |
절연 특성 | |
과전압 카테고리 | III |
오염등급 | 3 |
퓨즈 타입 | 글래스 |
정격 서지 전압 | 8 kV |
퓨즈 | 미드젯(Midget)용 / 10.3 x 38 |
레벨당 연결 수 | 2 |
정격 전선 | 16 mm² |
정격 케이블 사이즈 AWG | 4 |
Etage 1 oben 1 unten 1 | |
스크류 스레드 | M5 |
조임 토크 | 2 ... 2.5 Nm |
스트리핑 길이 | 14 mm |
내부 원통 게이지 | A7 |
표준에 따른 연결 | IEC 60269-1 / -2 |
단선 케이블 사이즈 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
케이블 사이즈 AWG | 18 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
케이블 사이즈, 연선 | 0.75 mm² ... 25 mm² |
케이블 사이즈, 연선[AWG] | 18 ... 3 (IEC에 따라 변경됨) |
유연한 연선 케이블 사이즈(페룰, 플라스틱 슬리브 없음) | 1 mm² ... 16 mm² |
연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 1 mm² ... 16 mm² |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 단선 | 10 mm² |
삽입 브리지가 있는 케이블 사이즈, 연선 | 10 mm² |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 단선 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 단선 | 18 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
동일 케이블 사이즈의 전선 2개, 연선 | 0.75 mm² ... 10 mm² |
동일한 케이블 사이즈의 전선 2개, AWG 연선 | 18 ... 6 (IEC에 따라 변경됨) |
동일한 크기의 전선 2개, 연선, 페룰 있음, 플라스틱 슬리브 없음 | 1 mm² ... 6 mm² |
정격 전류 | 32 A (전류와 전압은 퓨즈에 의해 결정됨) |
최대 부하 전류 | 32 A (전류와 전압은 퓨즈에 의해 결정됨) |
정격 전압 | 1000 V (전류와 전압은 퓨즈에 의해 결정됨) |
정격 전선 | 16 mm² |
폭 | 18 mm |
색상 | 검정 |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
플라스틱 소재 | IIIa |
절연 소재 | PA |
기계적 데이터 | |
개방형 측면 패널 | 아니오 |
표준에 따른 연결 | IEC 60269-1 / -2 |
마운트 타입 | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
항목 번호 | 3211246 |
패키지 단위 | 10 pc |
최소 주문 수량 | 50 pc |
제품 키 | BE1234 |
GTIN | 4055626002040 |
개당 중량(패키지 포함) | 99.99 g |
개당 중량(패키지 제외) | 99.99 g |
원산지 | DE |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121410 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
호환 가능한 제품
참고: 아래의 액세서리 중 일부는 적용 시 제품의 기능을 제한할 수 있습니다.
-
-
EB 56-18 - 삽입 브리지 3009299
-
EB 2-18 - 삽입 브리지 3009300
-
EB 3-18 - 삽입 브리지 3009305
-
EB 4-18 - 삽입 브리지 3009306
-
VS-UK 10,3-HESI N 3POL - 연결 핀 3048409
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - 스크류 드라이버 1212587
-
SZK PZ2 VDE - 스크류 드라이버 1206463
-
SZS 1,0X4,0 VDE - 스크류 드라이버 1205066
-
FUSE 10,3X38 2A PV - 퓨즈 3061295
-
FUSE 10,3X38 4A PV - 퓨즈 3061305
-
FUSE 10,3X38 6A PV - 퓨즈 3061318
-
FUSE 10,3X38 8A PV - 퓨즈 3061321
-
FUSE 10,3X38 10A PV - 퓨즈 3061334
-
FUSE 10,3X38 12A PV - 퓨즈 3061347
-
FUSE 10,3X38 16A PV - 퓨즈 3061350
-
FUSE 10,3X38 20A PV - 퓨즈 3061363
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN 레일관통 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 엔드 캡 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN 레일관통 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN 레일관통 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN 레일관통 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN 레일, 비관통 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201895
-
NS 35/15 CAP - 엔드 캡 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN 레일, 비관통 1201798
-
ZBF 16:UNPRINTED - Zack 마커 스트립, 플랫 0827464
-
ZBF 16 CUS - Zack 마커 스트립, 플랫 0827465
-
UC-TMF 16 - 단자대용 마커 0819262
-
UC-TMF 16 CUS - 단자대용 마커 0824678
-
UCT-TMF 16 - 단자대용 마커 0829218
-
UCT-TMF 16 CUS - 단자대용 마커 0829693
-
CLIPFIX 35 - 엔드 브라켓 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - 엔드 브라켓 3022276
-
E/NS 35 N - 엔드 브라켓 0800886
-
FUSE 10,3X38 15A PV - 퓨즈 3061348
-
FUSE 10,3X38 25A PV - 퓨즈 3061364
-
FUSE 10,3X38 25A PV 900V - 퓨즈 3061365
-
FUSE 10,3X38 6A PV A - 퓨즈 3062778
-
FUSE 10,3X38 8A PV A - 퓨즈 3062779
-
FUSE 10,3X38 12A PV A - 퓨즈 3062781
-
FUSE 10,3X38 16A PV A - 퓨즈 3062782
-
FUSE 10,3X38 15A PV A - 퓨즈 3062784