UM-ALU 4-72 FRONT 95 - 전면부 플레이트
2200927

프레스 드로잉 섹션 하우징, 기본 프로파일 전면부 플레이트, 폭: 71.8 mm, 길이: 96.3 mm, 깊이: 2 mm, UM-ALU 4-..COVER PA.. 측면 부품에 권장됨

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품



이점

알루미늄 압출 프로파일
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
42.5 mm ... 990 mm의 길이로 제공, 임의의 길이로 커팅 가능
75 mm 및 105 mm의 전체 폭으로 제공
EMC 보호