UM-ALU 4-100,5 FRONT 235 AP
-
전면부 플레이트
2202101
프레스 드로잉 섹션 하우징, 기본 프로파일 전면부 플레이트, 폭: 101.8 mm, 길이: 235 mm, 깊이: 2 mm, UM-ALU 4-..COVER AL 측면 부품에 권장됨
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
알루미늄 압출 프로파일
다양한 연결 기술
DIN 레일에 마운트 가능
42.5 mm ... 990 mm의 길이로 제공, 임의의 길이로 커팅 가능
75 mm 및 105 mm의 전체 폭으로 제공
EMC 보호