ECS-P-122X169-L-UV1-B M25/M25 - 전면부 플레이트
1135275

ECS 제품군의 면판, 케이블 글랜드 M25(2x)용으로 준비, 스냅-인 잠금. 연관된 하우징과 함께 IP66/IP67/IP68/IP69 보호 수준. 색상: 검정색(9005), 폭: 196 mm, 높이: 34 mm, 깊이: 62 mm

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품




이점

열 및 기계적 영향에 대한 전자 장치의 효과적인 보호
다양한 두께의 PCB를 설치할 수 있는 하우징 설계로 인한 뛰어난 적용 다양성
변동 주변 압력을 위한 통합 압력 보정 멤브레인
월 및 마운트 마운트용 옵션 액세서리
검증된 PCB 연결 기술
통합 조작 방지
기존 ECS-P-122X169… 전면부 플레이트와 호환