ECS-P-122X169-L-UV1-1M1FM12
-
전면부 플레이트
1135437
male 커넥터 1개 및 female 커넥터 1개 등 M12-SPEEDCON 커넥터가 있는 스냅-인 잠금 면판. 해당 엔클로저와 결합 시 IP66/67/69 등급. 색상: 검정색(9005), 폭: 196 mm, 높이: 34 mm, 깊이: 62 mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
| 조립 참고 사항 | 다운로드 영역에서 적용 시 유의사항을 확인하십시오. |
| 보호 수준 | IP 보호 사양은 변경되지 않은 ECS-P...-B 전면 패널과 함께 ECS-B-... 품목 조합에 적용됩니다. |
| 보호 수준 | 연결 기술이 도입된 전면 패널을 사용하는 경우 연결 기술의 IP 보호 등급에 따라 전체 솔루션의 보호 등급이 결정됩니다. |
| 권장 사항 | 추가 정보 및 자세한 치수는 다운로드 영역에서 확인할 수 있습니다. |
| 하우징 타입 | 옥외 하우징 |
| 하우징 타입 | 옥외 하우징 |
| 하우징 시리즈 | ECS |
| 제품군 | ECS..122X..L.. |
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 196 mm |
| 높이 | 34 mm |
| 깊이 | 62 mm |
| PCB 설계 | |
| PCB 두께 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
| 색상 (하우징) | 검정색 (RAL 9005) |
| 소재 하우징 | PC |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
| 표면 특성 | 처리되지 않음 |
| 진동 테스트 | |
| 사양 | IEC 60068-2-6:2007-12 |
| 주파수 | 10 - 2000 - 10 Hz |
| 스윕 속도 | 1 옥타브/분 |
| 가속화 | 15g (61.6 Hz ... 2000 Hz) |
| 축당 테스트 기간 | 2.5 h |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축 |
| 글로(glow) 와이어 테스트 | |
| 사양 | IEC 60695-2-11:2014-02 |
| 온도 | 850 °C |
| 노출 시간 | 30 s |
| 기계적 강도 / 회전통 | |
| 사양 | IEC 60068-2-31:2008-05 |
| 낙하 높이 | 50 cm |
| 주파수 | 50 |
| 충격 | |
| 사양 | IEC 60068-2-27:2008-02 |
| 펄스 모양 | 준-사인파 |
| 가속화 | 50g |
| 충격 기간 | 11 ms |
| 방향당 충격 횟수 | 3 |
| 테스트 방향 | X-, Y- 및 Z-축(포지티브 및 네거티브) |
| 염수 분무 테스트 | |
| 사양 | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
| 테스트 기간 | 96 h |
| 페인트 또는 니스 코팅을 방해하는 물질 테스트 | |
| 사양 | VDMA 24364:2018-05 |
| 결과 | 테스트 통과 |
| 보호 등급(IP 코드) | |
| 사양 | IEC 60529:1989-11 + AMD 1:1999-11 + AMD 2:2013-08 |
| 결과, 보호 수준, IP 코드 | IP66/IP68 (2 m/24 h) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP66/IP67 |
| 획득할 최대 NEMA 코드 | 6 |
| 충격 강도 | IK08 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 100 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 100 °C |
| PCB 홀더 수 | 1 |
| PCB 두께 | 1.57 mm ... 2.36 mm |
| 마운트 타입 | 베이스에 기계적 래치 |
| 항목 번호 | 1135437 |
| 패키지 단위 | 5 pc |
| 최소 주문 수량 | 5 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | ACFDAB |
| GTIN | 4063151069216 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 140.3 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 132.38 g |
| 관세 번호 | 84879090 |
| 원산지 | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27190603 |
| ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002779 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
| SCIP | 732d994e-7476-465b-accd-70e771f58493 |
호환 가능한 제품
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L 90 SH SCO - 접점 캐리어 1432444
-
SACC-CI-M12FS-4CON-L90 SCO - 접점 캐리어 1436628
-
SACC-CI-M12FSD-4CON-L90 SCO - 접점 캐리어 1432457
-
SACC-CI-FS-5CON-L 90 SH SCO - 접점 캐리어 1432431
-
SACC-CI-M12FS-5CON-L90 SCO - 접점 캐리어 1436644
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SH SCO - 접점 캐리어 1437009
-
SACC-CI-M12FS-8CON-L90 SCO - 접점 캐리어 1436990
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 SH - 접점 캐리어 1424199
-
SACC-CI-M12FS-12CON-L90 - 접점 캐리어 1424195
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 SH - 접점 캐리어 1424201
-
SACC-CI-M12FS-17CON-L90 - 접점 캐리어 1424197
-
SACC-CI-M12FSY-8CON-L90 - 접점 캐리어 1424193
-
PROT-M12 - 스크류 플러그 1680539
-
PROT-M12 SH - 스크류 플러그 1503302
-
SACC-CI-M12FSX-8CON-L90 - 접점 캐리어 1424180
-
PROT-M12 FS - 밀폐 캡 1560251
-
PROT-M12 FS-M - 밀폐 캡 1430488
-
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SH SCO - 접점 캐리어 1439887
-
SACC-CI-M12MS-4CON-L90 SCO - 접점 캐리어 1436660
-
SACC-CI-M12MSD-4CON-L90 SH SCO - 접점 캐리어 1436673
-
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SH SCO - 접점 캐리어 1439890
-
SACC-CI-M12MS-5CON-L90 SCO - 접점 캐리어 1436686
-
SACC-CI-M12MSB-5CON-L90 SH SCO - 접점 캐리어 1436699
-
SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SH SCO - 접점 캐리어 1437038
-
SACC-CI-M12MS-8CON-L90 SCO - 접점 캐리어 1436987
-
SACC-CI-M12MS-12CON-L90 SH - 접점 캐리어 1424198
-
SACC-CI-M12MS-12CON-L90 - 접점 캐리어 1424194
-
SACC-CI-M12MS-17CON-L90 SH - 접점 캐리어 1424200
-
SACC-CI-M12MS-17CON-L90 - 접점 캐리어 1424196
-
SZF 1-0,6X3,5 - 스크류 드라이버 1204517
이점
다양한 두께의 PCB를 설치할 수 있는 하우징 설계로 인한 뛰어난 적용 다양성
월 및 마운트 마운트용 옵션 액세서리
검증된 PCB 연결 기술
통합 조작 방지
열 및 기계적 영향에 대한 전자 장치의 효과적인 보호
실내/옥외 애플리케이션에 적합