RC-12P1N8DB2L6
-
전면부 패널 피드스루
1597640
M23, 전면부 패널 피드스루, 시리즈: RC, 직선, 차폐: 예, 스크류 잠금, 핀 수: 12, 회전 방향: 표준, 접점 유형: 핀, 크림프 연결, 반지름 방향 O-링, 최소 패널 두께: 3 mm, 최대 패널 두께: 7 mm, 케이블 직경 범위: 9.5 mm ... 10.5 mm, 코딩: N