VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 5,0M/S7
-
전면부 어댑터
2905523
VIP 전원 케이블링, 범용 전면부 어댑터, 일반적인 모든 40핀 SIMATIC S7-300 I/O 모듈 연결용, 4개의 케이블을 통해 연결, 각각 10핀 COMBI 커넥터 있음, 간격: 3.5 mm
제품의 세부 정보
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염도 | 2 |
| 작동 전압 (AC/DC) | ≤ 250 V AC/DC |
| 정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
| 전류 (단일 코어 전선당, 40°C) | ≤ 6 A |
| 전류 (단일 코어 전선당, 60°C) | ≤ 4 A |
| 전류 (케이블당 총 전류, 40°C) | ≤ 20 A |
| 전류 (케이블당 총 전류, 60°C) | ≤ 16 A |
| 정격 절연 전압 | 260 V |
| 정격 서지 전압 | 4 kV (기본 절연) |
| 지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-300 / ET 200 M | |
| 적합한 I/O 카드 | 6ES7321-1BL00-0AA0 |
| 6ES7321-1EL00-0AA0 | |
| 6ES7321-1CH00-0AA0 | |
| 6ES7321-1FF10-0AA0 | |
| 6ES7322-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7322-8BH10-0AB0 | |
| 6ES7322-5GH00-0AB0 | |
| 6ES7322-5FF00-0AB0 | |
| 6ES7322-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7322-1HF10-0AA0 | |
| 6ES7323-1BL00-0AA0 | |
| 6ES7331-7NF00-0AB0 | |
| 6ES7331-7NF10-0AB0 | |
| 6ES7331-1KF02-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF01-0AB0 | |
| 6ES7331-7PF11-0AB0 | |
| 6ES7331-7PE10-0AB0 | |
| 6ES7332-5HF00-0AB0 | |
| 6ES7326-1BK02-0AB0 | |
| 6ES7326-1RF00-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF41-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF01-0AB0 | |
| 6ES7326-2BF10-0AB0 | |
| 6ES7336-1HE00-0AB0 | |
| 제어 시스템 레벨 | |
| 연결 타입 | 플러그-인 연결 |
| 참고 | 40핀 I/O 모듈에 삽입 가능 |
| 필드 레벨 | |
| 연결 타입 | COMBICON 커넥터 |
| 연결 수 | 4 |
| 핀 수 | 10 |
| 간격 | 3.5 mm |
| 케이블 | |
| 길이 | 5 m |
| 핀 수 | 10 |
| 차폐 | 아니오 |
| 전선 타입 | 라운드 케이블 세트 |
| 전선 구조 신호 라인 | 16x 1.80 mm |
| AWG 신호 라인 | 21 |
| 케이블 사이즈 | 10x 0.5 mm² |
| 외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
| 외부 시스(sheath), 색상 | 회색 |
| 전선 소재 | Cu litz 나선 |
| 케이블 저항 | ≤ 40 Ω/km |
| 절연 저항 | ≥ 20 MΩ*km |
| 할로겐 프리 | 아니오 |
| 내염성 | UL VW-1 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
| 주변 온도(보관/운송) | -20 °C ... 80 °C |
| 표준/규정 | DIN EN 50178 |
| IEC 60664 |
| 마운팅 위치 | 모두 |
| 작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
| 항목 번호 | 2905523 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DK232S |
| GTIN | 4046356960755 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 99.99 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 99.99 g |
| 관세 번호 | 85444290 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151601 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
MPT 1,5/S/1P BU - 미니 피드스루 단자대 3248116
-
PT 1,5/S/1P - 단자대 3208582
-
PT 1,5/S/1P BU - 단자대 3208595
-
PT 1,5/S-TWIN/1P - 단자대 3212358
-
PT 1,5/S-TWIN/1P BU - 단자대 3212361
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P - 단자대 3212390
-
PT 1,5/S-QUATTRO/2P BU - 단자대 3212400
-
PTTB 1,5/S/2P - 2단 단자대 3212439
-
PTTB 1,5/S/2P BU - 2단 단자대 3212442
-
PPC 1,5/S/10 - COMBI 리셉터클 3213467