PPC 1,5/S/10 - COMBI 리셉터클
3213467

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

COMBI 리셉터클, 정격 전압: 500 V, 정격 전류: 17.5 A, 연결 수: 1, 핀 수: 10, 연결 방법: 푸쉬인 연결, 정격 케이블 사이즈: 1.5 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.14 mm2 - 1.5 mm2, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

플러그-인 접점을 케이블 덕트 및 분배기 샤프트에 안전하고 공간 절약적으로 수용하기 위해 사용
자체 조립용 푸쉬-인 기술 COMBI 커플링은 사용자가 직접 구현할 수 있는 솔루션을 제공합니다.
철도 애플리케이션용으로 테스트됨