FDX 20 시리즈 DIN 레일 스플라이스 박스, 6x SC 듀플렉스 커플링, 즉시 스플라이스 가능하도록 완전히 조립됨, 사전 조립된 900 µm 피그테일(OS2) 및 스플라이스 홀더(별도로 판매되는 수축 및 크림프 스플라이스 보호용)가 파우더 코팅 강판으로 제작된 특허 받은 스플라이스 comb에 장착되어 있음. 위쪽 또는 아래쪽에서 케이블 글랜드를 통한 케이블 삽입 가능. 후면측 어댑터를 통한 DIN 레일 마운트용으로 준비된 하우징(2-파트)(측면에 마운트할 수도 있음).
공급 범위:
DIN 레일 하우징, 통합 스플라이스 comb 있음(마운트됨), 6x SC 듀플렉스 커플링, 12x 피그테일(OS2), 1x 스플라이스 홀더, 1x 케이블 글랜드(M20x1.5) 장착됨
FOC-FDX20-PP-SCD6-OSP-PT9
-
스플라이스 박스
1019692
스플라이스 박스, 설계: 레일 마운트형 모듈, 보호 수준: IP20, 소재: 금속, 연결 방법: 스플라이스, 케이블 아웃렛: 위와 아래, 하우징 크기: 1, 색상: 회색, Ethernet
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
cUL Listed
승인 ID: E335024-20250729호환 가능한 제품
이점
일관된 디자인으로 인한 직관적인 전면부 패널 조작 및 명확한 컨트롤 캐비닛 레이아웃
6개의 배치 방향으로 유연한 DIN 레일 마운팅 가능
산업용 애플리케이션에 적합
다양한 테스트를 통과한 컴포넌트로 인한 지속적이고 안정적인 데이터 연결
표준 DIN 레일 NS 35/7.5 또는 NS 35/15에 스냅-온 마운팅
편리한 꼬임 방지 기능 및 컴팩트한 곡률 반경을 위한 완벽한 크기의 특허 받은 피그테일 트레이.
융착 접속에 특히 적합
손쉬운 필드 연결용