FOC-ST:PA-SC:PA-OS2:D01/5 - FO 패치 케이블
1115579

단일 모드 OS2 듀플렉스 점퍼, ST-SC, UPC 연마, 길이 5 m

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품


이점

유리 광섬유, 8자 형태의 FO 케이블 점퍼
할로겐 프리 내염성 소재로 제작, RoHS 준수
뛰어난 기계적 및 광학적 속성
실내, 광섬유 분배 및 터미네이션 장치에 적합
할로겐 프리 내염성 소재로 제작, RoHS 준수
모든 컴포넌트가 UL 94, V0 충족
광학적 및 기계적 속성에 대한 산업 표준 충족
삽입 손실 ≤ 0.5 dB(조건에 따라 다름)
최적의 감쇠 값을 위한 UPC 연마가 적용된 커넥터