FOC-ST:A-SJ:C-HB02/16 PR L04
-
FO 패치 케이블
1171597
조립된 FO 케이블, PROFINET 케이블 타입 B, 200/230 µm PCF 파이버, SC-RJ/IP67 푸쉬-풀 금속 하우징 및 BFOC(ST)/IP20, PVC 외부 시스, 할로겐-프리, 내오존 및 내자외선, 도관 내, 고정 실내 설치용, 길이: 16 m
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
높은 수준의 안정성을 제공하는 탁월한 품질
EMC에 민감한 애플리케이션에서도 안정적
까다로운 애플리케이션을 위한 빠른 데이터 전송
PVC 외부 시스로 인한 유연한 설치
개별 테스트 보고서 포함
실내 및 옥외 고정 설치용 범용 설치 케이블(직접 지하 매설은 허용되지 않음)
보호 튜브를 사용한 추가의 라인 보호
유연한 사용을 위한 PROFINET 타입 B
혹독한 환경에서 사용하기 위한 견고한 케이블