FOC-SC:PA-SC:PA-OM3:D01/0.5
-
FO 패치 케이블
1185487
멀티 모드 OM3 듀플렉스 점퍼, SC-SC, UPC 연마, 길이 0.5 m
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
IEC 61753-122-2 및 IEC 61753-1 Cat.에 따라 포괄적으로 테스트됨 C
IEC 61300-2-1에 따른 온도 변화 테스트
IEC 61300-2-1에 따른 진동 테스트
IEC 61300-2-5에 따른 케이블 연결의 인장 강도
실내 설치용의 뛰어난 광학적 및 기계적 속성을 가진 멀티 모드 패치 케이블
LSZH 시스 및 UL 94 V0 컴포넌트를 사용한 화재 방지
인증 프로세스의 모든 단계에서 간섭계 테스트
Satisfies optical and mechanical industry standards
최적의 감쇠 값을 위한 UPC 연마가 적용된 커넥터