FL MC 2000E SM40 LC - FO 컨버터
2891156

LC 듀플렉스 광섬유 연결(1300 nm)이 있는 FO 컨버터, 100Base-TX를 단일 모드 유리 섬유로 변환용. 자동 MDI(X) 기능. 포괄적 링크 진단 기능. DIN 레일 마운트형, 12 ... 57 V DC 공급. IEC 61850-3 및 IEEE 1613 표준 준수

제품의 세부 정보








이점

100 Mbps의 데이터 전송 속도
자동 MDI/MDI-X 전환
손쉬운 연결 모니터링을 위한 LFPT(Link Fault Pass Through) 기능
IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613