FL MC 1000 SC - FO 컨버터
2891320

SC 듀플렉스 광섬유 연결(1300 nm)이 있는 FO 컨버터, 100Base-TX를 멀티 모드 유리 섬유로 변환용. 자동 MDI(X) 기능 및 포괄적 링크 진단 기능. DIN 레일 마운트형

제품의 세부 정보








이점

자동 MDI/MDI-X 전환
100 Mbps의 데이터 전송 속도
손쉬운 연결 모니터링을 위한 LFPT(Link Fault Pass Through) 기능