고내구성 커넥터
HC-B24-SG-RBK - 플랫 개스킷
HC-B24-SG-RBK
-
플랫 개스킷
1407705
교체 플랫 개스킷, HEAVYCON EVO 패널 마운팅 베이스 타입 B24용
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
씰
소재 사양
소재
NBR
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
마운팅
조립 참고 사항
HC-EVO-B24.....BK 하우징용
상용 데이터
항목 번호
1407705
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
10 pc
제품 키
AF7AUX
GTIN
4046356777995
개당 중량(패키지 포함)
8.05 g
개당 중량(패키지 제외)
7.5 g
관세 번호
40169300
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
0.152 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말