고내구성 커넥터
HC-B24-SG-CBK - 플랫 개스킷
HC-B24-SG-CBK
-
플랫 개스킷
1411486
교체 플랫 개스킷, HEAVYCON 패널 마운팅 베이스용, HC-STA....AL, 타입 B24, 전도성
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
씰
애플리케이션
패널 마운트 베이스용
치수
치수 도면
폭
53 mm
높이
2 mm
길이
140.5 mm
드릴 홀 거리, 수평
130 mm
드릴 홀 거리, 수직
32 mm
홀 직경
6.5 mm
소재 사양
소재
NBR, 전도성
밀폐 소재
NBR
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 125 °C
상용 데이터
항목 번호
1411486
패키지 단위
10 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
AF7APZ
GTIN
4046356932868
개당 중량(패키지 포함)
7.69 g
개당 중량(패키지 제외)
6.8 g
관세 번호
40169300
원산지
CN
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
23071590
ECLASS-15.0
27440292
ETIM
ETIM 10.0
EC002943
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31401600
승인
EAC
승인 ID: RU C-DE.AI30.B.01102
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
자주 검색되는 항목
어댑터 플레이트
모듈형 푸쉬-인 접점 인서트
모듈형 접점 인서트
크림프 접점
제품 도움말