FL SWITCH SFNT 5GT-C - Industrial Ethernet Switch
2891391

넓은 사용 온도 범위를 갖는 Ethernet 스위치, 5개의 TP RJ45 포트, 데이터 전송 속도 10/100/1000 Mbps(RJ45)의 자동 탐지, 자동 크로스 기능, QoS 우선 순위 메시지 읽기, 보안 프레임 수락 혹독한 환경을 위한 컨포멀 코팅

제품의 세부 정보








이점

-40 °C ... 75 °C의 넓은 작동 온도 범위
모든 포트는 1000 Mbps의 전송 속도를 제공합니다.
점보 프레임 지원(최대 10,240바이트/프레임의 프레임 크기)
QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
전원 공급 및 링크 상태 진단용 알람 접점
또한 스위치는 케이블 잠금 및 포트 차단 기능을 제공합니다.