FL SWITCH SFN 8TX-PN - Industrial Ethernet Switch
2891018

Ethernet 스위치, 8개의 TP RJ45 포트, 10 또는 100 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능. 멀티캐스트 필터는 PROFINET PTCP-Delay 트래픽을 차단합니다.

제품의 세부 정보








이점

QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
PROFINET PTCP-Delay 트래픽을 차단하기 위한 멀티캐스트 필터
RJ45 포트는 10/100 Mbps의 전송 속도를 지원합니다.
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
또한 스위치는 케이블 잠금 및 포트 차단 기능을 제공합니다.
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.