FL SWITCH SFN 5GT - Industrial Ethernet Switch
2891444

Ethernet 스위치, 5개의 TP-RJ45 포트, 모든 포트에서 10/100/1000 Mbps, 10/100/1000 Mbps(RJ45) 데이터 전송 속도 자동 탐지, 자동 크로스 기능 및 QoS

제품의 세부 정보









이점

QoS(서비스 품질) 우선 순위 메시지
점보 프레임 지원(최대 10,240바이트/프레임의 프레임 크기)
모든 포트는 1000 Mbps의 전송 속도를 제공합니다.
LED가 있는 로컬 진단 인디케이터(indicator)
자동 협상 및 오토크로싱 탐지를 사용해 설치와 설정을 간소화합니다.