IEC 61850-3에 따라 개발됨(주변 조건)
FL SWITCH EP7428R-L3F1P
-
Industrial Ethernet Switch
1539668
Ethernet 기가비트 모듈형 PoE 스위치, 24개의 10/100/1000 Mbps 구리 또는 100/1000 Mbps SFP 포트 및 4개의 1000/10000 SFP 포트용 슬롯, 핫 스왑 가능한 후면부 모듈 사용.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 폭 | 486.2 mm |
| 높이 | 44.4 mm |
| 깊이 | 446.7 mm |
| 적용 참고 사항 | 산업 전용 |
| 적용 참고 사항 | 현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다. |
| 색상 (하우징) | 흑연 회색 (RAL 7024) |
| 마운트 타입 | 랙 마운팅 (홀더 포함) |
| 홀더 시스템 | 19" 랙 |
| Ethernet(콤보) | |
| 연결 타입 | SFP/RJ45 |
| 연결 방법에 대한 참고 사항 | 자동 협상 및 오토 크로스 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 100/1000 Mbps | |
| 전송 물리 | 구리 |
| 전송 길이 | 100 m (세그먼트당) |
| 채널 수 | 24 (콤보 포트) |
| Ethernet (SFP) | |
| 연결 타입 | SFP |
| 전송 속도 | 1000/10000 Mbps (전이중) |
| 전송 물리 | SFP 모듈에 따라 다름 |
| 채널 수 | 4 (SFP 포트) |
| Ethernet (PoE) | |
| 연결 타입 | RJ45 |
| 전송 속도 | 10/100/1000 Mbps |
| 전송 물리 | 이더넷 RJ45 |
| 디지털: | |
| 출력 이름 | 알람 릴레이 출력: 24 V DC, 최대 1 A |
| 제품 타입 | 스위치 |
| 제품군 | Managed Switch EP7000 |
| 특수 속성 | 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | II |
| 오염등급 | 2 |
| 스위치 기능 | |
| MAC 주소 테이블 | 16k |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC |
| 신호 접점 제어 전류 | 1 A |
| 기본 기능 | IEEE IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt에 따른 PoE |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 60 W |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 사용된 모듈형 전원 공급 장치 기준 |
| 기능 | |
| 신호 접점 제어 전압 | 24 V DC |
| 신호 접점 제어 전류 | 1 A |
| 전원 공급 | |
| 연결 타입 | 스크류 연결 |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 연선 케이블 사이즈 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 24 ... 12 |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -40 °C ... 85 °C (85 °C에서 16시간 동안 타입 테스트됨) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (비응축) |
| 허용 습도(보관/운송) | 10 % ... 95 % (응축 없음) |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-6에 따름: 5g, 150 Hz |
| 표준 명칭 | 주변 조건 |
| 표준/사양 | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| 준수/인증 | |
| 적합성 | CE 적합성 |
| 노이즈 내성 | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| 항목 번호 | 1539668 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DNN511 |
| GTIN | 4067923012349 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 8,162 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 6,003 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (CAS-NO: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (CAS-NO: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (CAS-NO: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (CAS-NO: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (CAS-NO: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (CAS-NO: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-NO: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (CAS-NO: 61788-32-7) | |
| Lead (CAS-NO: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-NO: 71868-10-5) | |
호환 가능한 제품
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-LV - 전원 모듈 1144367
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - 전원 모듈 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - 전원 모듈 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - 통신 모듈 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - 통신 모듈 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - 통신 모듈 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - 커버 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - 마운팅 플레이트 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - 통신 모듈 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - 통신 모듈 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - 통신 모듈 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - 통신 모듈 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - 통신 모듈 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - 통신 모듈 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - 통신 모듈 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - 통신 모듈 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - 통신 모듈 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - 통신 모듈 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - 통신 모듈 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - 통신 모듈 1539666
-
FL SFP SX - 미디어 모듈 2891754
-
FL SFP LX - 미디어 모듈 2891767
-
FL SFP GT-H - 미디어 모듈 1207198
-
FL SFP-10G-SR - 미디어 모듈 1145046
이점
IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613
레이어 2 및 레이어 3 기능
모듈을 통해 장치 연결을 10/100 Mbps - 1000 Mbps까지 확장하고 업링크 연결을 1 Gbps - 10 Gbps까지 확장할 수 있습니다.
원격 액세스, 로컬 액세스 및 네트워크 액세스 영역을 위한 광범위한 보안 기능
필요한 모듈형 포트 및 전원 공급 장치가 있는 28-포트 랙 마운트 스위치
핫 스왑 가능 포트 및 전원 공급 모듈
IEEE 802.3af PoE 지원
IEEE 802.3at PoE+ 지원
IEEE 802.3bt PoE++ 지원
IEEE 1588 v2 정밀 타이밍 지원