산업용 Ethernet 스위치
FL SWITCH EP7400-PS-LV - 전원 모듈
FL SWITCH EP7400-PS-LV
-
전원 모듈
1144367
CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까
전원 모듈
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
참고
적용 참고 사항
산업 전용
적용 참고 사항
현재 당사는 CRA에 대해 현재 이용 가능한 정보를 바탕으로, 2027년 12월 11일부터 이 제품이 EU Cyber Resilience Act(CRA)의 요구 사항을 준수할 수 있도록 준비하고 있습니다.
제품 속성
제품 타입
전원 모듈
제품군
Managed Switch EP7000
특수 속성
이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다
절연 특성
과전압 카테고리
II
오염등급
2
입력 데이터
입력 전압
24 V DC
DC 입력 전압 범위
10 V DC ... 36 V DC
정격 전력 소모량
50 W
입력 퓨즈
3.15 A Fast-blow (내부(장치 보호), fast-blow, 사용자 교체 불가)
소재 사양
색상 (하우징)
검정색 (RAL 9005)
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-40 °C ... 85 °C (85 °C에서 16시간 동안 타입 테스트됨)
주변 온도(보관/운송)
-40 °C ... 85 °C
허용 습도(작동)
5 % ... 95 % (응축 없음)
승인
준수/인증
적합성
CE 적합성
표준 및 규정
표준 명칭
주변 조건
표준/사양
IEC 61850-3 Ed. 2
IEEE 1613
상용 데이터
항목 번호
1144367
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
DNN515
GTIN
4063151131289
개당 중량(패키지 포함)
737 g
개당 중량(패키지 제외)
524 g
관세 번호
85176200
원산지
CA
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27040701
ECLASS-15.0
27040701
ETIM
ETIM 10.0
EC002540
승인
EAC
승인 ID: RU*DE*09.B.00513/20
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
N,N-dimethylacetamide
(CAS-NO: 127-19-5)
Lead titanium zirconium oxide
(CAS-NO: 12626-81-2)
Orange lead (lead tetroxide)
(CAS-NO: 1314-41-6)
4,4'-isopropylidenediphenol
(CAS-NO: 80-05-7)
Terphenyl, hydrogenated
(CAS-NO: 61788-32-7)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
42.65 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
이점
IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613
자주 검색되는 항목
언매니지드 스위치
레이어 3 스위치
제품 도움말