FL SWITCH 4800E-24SFX-4GC - Industrial Ethernet Switch
1287360

랙 마운트 매니지드 Ethernet 스위치는 IEC 61850-3 및 IEEE 1613을 충족합니다. 이 스위치는 100 Mbps인 24개의 SFP 포트 및 4개의 Gbps 콤보 포트를 제공합니다.

이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다. 필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보








이점

IEC 61850에 따른 네트워크 구조
IEEE 1613