FL SWITCH 1824 - Industrial Ethernet Switch
2891041

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Ethernet 스위치, 전면부에 있는 24개의 RJ45 포맷 Ethernet 포트, 10 또는 100 Mbps 데이터 전송 속도의 자동 탐지, 네트워크 세그먼트와 다양한 전송 속도의 커플링, 오토크로싱 기능, 19"(482 mm) 랙에 설치

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품