VBSTB 4-FS (6-2,8-0,8) - 단자대
3070435

케이블 사이즈
연결 방법
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 23 A, 1차 레벨 연결 오른쪽, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 2.5 mm2, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품