UT 10 WH - 단자대
3046317

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 1000 V, 정격 전류: 57 A, 연결 수: 2, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 10 mm2, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 16 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, 색상: 흰색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

세계적 인정: 국제적으로 입증된 스크류 연결방식
특허 받은 Reakdyn 원리 덕분에 유지 관리 없음 및 내진동
두 개의 동일한 전선 연결을 통한 공간 절약 및 유연성 제공
고품질 소재를 사용하여 장기적이고 안정적인 연결 보장
높은 접촉력으로 인한 낮은 자체 발열
표준화된 CLIPLINE complete 브리징, 마킹 및 테스트 액세서리로 완벽한 유연성 제공
내진동 및 유지 관리 없는 전선 연결