DNV
승인 ID: TAE00001S9CSA
승인 ID: 13631cULus Recognized
승인 ID: E60425IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-63061| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 1000 V | 41 A | - 6 | ||
ATEX
승인 ID: KEMA04ATEX2048U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 690 V | 54 A | 0.5 - 10 | |
| 단선 전용 | 690 V | 69 A | 0.5 - 16 | |
EAC Ex
승인 ID: KZ 7500525010101950IECEx
승인 ID: IECEx KEM 06.0027U| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 연선 전용 | 690 V | 54 A | 0.5 - 10 | |
| 단선 전용 | 690 V | 69 A | 0.5 - 16 | |