UK 3D-MSTBV-5,08 - 단자대
3002131

연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 정격 전압: 250 V, 정격 전류: 24 A, 연결 수: 3, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류/플러그-인 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 마운팅 타입: NS 32, NS 35/15, NS 35/7,5, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품