QC 1/13-STF-5,08 - PCB 커넥터
1883857

제품군 COMBICON Connectors M
케이블 사이즈 1 mm2
간격 5.08 mm
연결 방법 IDC 연결방식
포장 타입 카드보드에 포장됨

PCB 커넥터, 정격 케이블 사이즈: 1 mm2, 색상: 녹색, 정격 전류: 10 A, 정격전압(III/2): 630 V, 접점 표면: Sn, 접점 유형: 소켓, 전위 수: 13, 행 수: 1, 핀 수: 13, 연결 수: 13, 제품군: QC 1/..-STF, 간격: 5.08 mm, 연결 방법: IDC 연결방식, 전선/PCB 연결 방향: 0 °, 잠금 클립: - 잠금 클립 없음, 플러그인 시스템: COMBICON MSTB 2,5, 연동 장치: 스크류 잠금, 마운팅: 스크류 플랜지, 포장 타입: 카드보드에 포장됨

제품의 세부 정보









이점

전선 사전 처리가 필요 없는 연결로 인한 획기적인 시간 절약
뛰어난 기계적 안정성을 위한 스크류 고정 가능한 플랜지
MSTB 2,5와 결합 가능