CSA
승인 ID: 13631| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 20 A | 22 - 14 | ||
UL 승인됨
승인 ID: E60425| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| B | ||||
| 250 V | 25 A | 28 - 12 | ||
| C | ||||
| 150 V | 25 A | 28 - 12 | ||
단자대, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 40 A, 연결 수: 12, 연결 방법: 스페이드 연결, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.5 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색
| 제품군 | UHK |
| 연결 수 | 12 |
| 행 수 | 1 |
| 전위 | 1 |
| 절연 특성 | |
| 과전압 카테고리 | III |
| 오염등급 | 3 |
| 정격 서지 전압 | 8 kV |
| 정격 상태에서 최대 전력 손실 | 0 W |
| 레벨당 연결 수 | 12 |
| 1레벨 | |
| 연결 타입 | 스페이드 연결 |
| 스페이드 연결 | 6.3/2.8 x 0.8mm |
| 단선 케이블 사이즈 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈 AWG | 20 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 케이블 사이즈, 연선 | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 케이블 사이즈, 연선[AWG] | 20 ... 10 (IEC에 따라 변경됨) |
| 연선 케이블 사이즈(플라스틱 슬리브가 있는 페룰) | 0.5 mm² ... 6 mm² |
| 정격 전류 | 40 A (슬립 온 연결 슬리브에 따라 결정) |
| 최대 부하 전류 | 40 A (슬립 온 연결 슬리브에 따라 결정) |
| 정격 전압 | 800 V (전압 데이터는 EN 61210 규정의 슬립 온 연결과 또한 슬리브의 크기, 재질, 절연 그리고 전선의 굵기에 따라 결정된다.) |
| 폭 | 6.2 mm |
| 엔드 커버 폭 | 2.3 mm |
| 높이 | 54 mm |
| NS 32의 깊이 | 56.5 mm |
| NS 35/7,5의 깊이 | 51.5 mm |
| NS 35/15의 깊이 | 59 mm |
| 색상 | 회색 (RAL 7042) |
| UL 94에 따른 난연성등급 | V2 |
| 플라스틱 소재 | I |
| 절연 소재 | PA |
| 저온 정적 절연 소재 적용 | -60 °C |
| 절연 소재의 온도 인덱스(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
| 상대 절연 소재 온도 인덱스(Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| 철도 차량 화재 방지(DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| 열량 측정 열 방출 NFPA 130(ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| 표면 가연성 NFPA 130(ASTM E 162) | 통과 |
| 특정 광학 연기 밀도 NFPA 130(ASTM E 662) | 통과 |
| 연기 가스 독성 NFPA 130(SMP 800C) | 통과 |
| 기계적 데이터 | |
| 개방형 측면 패널 | 예 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -60 °C ... 110 °C (작동 온도 범위(자체 가열 포함), 최대 단기 작동 온도는 RTI Elec 참조.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C) |
| 주변 온도 (조립) | -5 °C ... 70 °C |
| 주변 온도(작동) | -5 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 20 % ... 90 % |
| 허용 습도(보관/운송) | 30 % ... 70 % |
| 마운트 타입 | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| NS 32 |
| 항목 번호 | 2017224 |
| 패키지 단위 | 50 pc |
| 최소 주문 수량 | 50 pc |
| 제품 키 | BE511X |
| GTIN | 4017918052683 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 9.207 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 9.017 g |
| 관세 번호 | 85369010 |
| 원산지 | PL |
| ECLASS-13.0 | 27250101 |
| ECLASS-15.0 | 27250101 |
| ETIM 9.0 | EC000897 |
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 (면제되지 않음) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |
| EF3.1 기후 변화 | |
| CO2e kg | 0.043 kg CO2e |