UDK 4-DUR - 부품 단자대
2775207

케이블 사이즈
간격
연결 방법
플로우 픽토그램

부품 단자대, 개별적으로 선택 가능한 컴포넌트 설치용, 정격 전류: 32 A, 연결 수: 4, 연결 방법: 스크류 연결, 정격 케이블 사이즈: 4 mm2, 1레벨, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

4선 연결을 통해 사용자 친화적인 배선이 가능합니다.
이 단자대를 사용해 전압 신호 픽-오프를 측정 라인에서 구현할 수 있기 때문에, 신호를 처리 컴퓨터를 위한 아날로그 신호로 사용할 수 있습니다.
프로세스 자동화의 일반적인 상수 회로는 측정값을 부하에 독립적인 0 ... 20 mA의 전류로 전송합니다