TBD 6 I - 단자대
3246476

케이블 사이즈
연결 방법
플로우 픽토그램
전압 픽토그램

단자대, 테스트 분리 단자대 TB 6-T I와 동일한 프로파일, 정격 전압: 800 V, 정격 전류: 41 A, 연결 수: 2, 핀 수: 1, 연결 방법: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 1.5 mm2 - 6 mm2, 마운팅 타입: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 색상: 어두운 회색

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품