SSK 0525 KER 1E
-
단자대
3058500
피드스루 단자대, 연결방식: 스크류 연결, 케이블 사이즈: 0.2 mm2 - 4 mm2, 24 - 12 AWG, 폭: 6.2 mm, 색상: 흰색, 마운팅 타입: NS 32, 절연 소재: 세라믹
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
NS 32 G DIN 레일에 마운팅
컴팩트 설계
체인 브리징을 사용한 손쉬운 전위 분배